Chargement...

Solutions de recharge USB

Un chargeur pour chaque pièce de votre maison

 

De nos jours, presque toutes les maisons ont plusieurs appareils, des téléphones aux tablettes, en passant par les ordinateurs portables et plus encore, qui nécessitent une recharge quotidienne. Leviton a ce qu’il vous faut! Notre gamme complète de prises de recharge USB intramurales permet d’ajouter facilement une borne de recharge à chaque pièce de votre maison, même dans la salle de bain!  Les prises de chargeur intramural USB de Leviton peuvent remplacer n’importe quelle prise standard et sont faciles à installer.

Le travail à domicile est devenu plus facile – obtenez la charge la plus rapide sur le marché avec notre nouveau USB double Type-C de 60W avec technologie Power Delivery. Il fournit 60W de charge sur un seul port - parfait pour charger des ordinateurs portables, des tablettes et plus encore - et est la première solution murale de l’industrie à être dotée du partage d’alimentation dynamique, une technologie qui surveille activement la charge de deux dispositifs connectés. Une fois qu'un dispositif atteint 100 %, l'alimentation est automatiquement réaffectée au dispositif restant. C’est la solution parfaite pour votre bureau à domicile pour maintenir l’équipement opérationnel toute la journée de travail.

Créez une borne de recharge pour table de chevet pour alimenter tous vos dispositifs avec USB double Type-C de 30W avec technologie Power Delivery. Il est parfait pour charger deux appareils en même temps, et il dispose de deux prises disponibles pour d’autres besoins d’alimentation, comme une lampe de chevet.

Des comptoirs, des îlots et des plaques arrières – le NOUVEAU Chargeur mural combiné DDFT/USB de type A/Type-C permet d’ajouter une borne de recharge USB en toute sécurité partout où une protection DDFT est requise, y compris dans les cuisines et les salles de bain. Pour plus de sécurité, en cas de déclenchement du DDFT, l’alimentation est automatiquement refusée aux ports de recharge afin de protéger les dispositifs connectés et le chargement ne reprendra pas tant que le DDFT n’aura pas été réinitialisé. Alors allez-y, allumez votre tablette pour voir les dernières recettes directement au comptoir de votre cuisine.

Les chargeurs USB de Leviton offrent ces avantages passionnants :

 

  • SMART  – La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif pour optimiser la charge.
  • FUTURS  ports USB de type C™ qui accélèrent le chargement. Saviez-vous que le type C est en train de devenir le port standard de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables?
  • SÉCURITÉ AMÉLIORÉE  –  La protection intégrée contre les surintensités aide à protéger les circuits électroniques contre les surtensions qui peuvent endommager le dispositif.

Pour en savoir plus sur toutes les solutions innovantes de Leviton pour votre maison, consultez leviton.com/homesafety.

Téléchargez notre brochure de produit USB aujourd’hui pour plus de détails sur notre gamme complète de chargeurs USB.