Bothell, WA, August 17, 2023 – Leviton a annoncé aujourd’hui de nouvelles améliorations à son système d’amplificateur PoE OneReach populaire. Les amplificateurs de réseau OneReach combinent des brins de fibre optique pour la transmission de données jusqu’à un gigabit par seconde et des conducteurs de cuivre pour l’alimentation par Ethernet (PoE) dans un seul câble composite. While traditional PoE installations deliver up to 328 feet, the OneReach System can deliver power and data up to 10,000 feet, supporting cameras, emergency phones and wireless access points at remote locations. Les nouvelles améliorations s’appliquent aux produits du système OneReach et comprennent :
- Les nouveaux dispositifs PoE à distance 2-port et 4-port sont conformes à la norme PoE IEEE 802.3 pour les dispositifs alimentés par réseau nécessitant jusqu’à 100 watts (jusqu’à PoE Type 4, Classe 8), prenant en charge plus de dispositifs gourmands en énergie comme les caméras de sécurité pan-tilt-zoom et les kiosques de point de vente.
- Les unités asservies 2-port et 4-port répondent aux rigueurs des applications extérieures avec l’immunité aux surtensions transitoires de niveau 4 IEC 61000 4-5 (4000 V). Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au précédent DLST de base intégré de 1,500 V.
- Le nouveau châssis d’injection d’alimentation 2U crée une empreinte peu encombrante, avec plus de connexions de bornier et de capacité de module d’alimentation.
- Le nouveau module d’alimentation à une fente offre un ventilateur de refroidissement plus silencieux et une taille réduite par rapport au modèle actuel.
« Une alimentation et une transmission de données fiables pour les caméras de sécurité à distance et l’accès sans fil sont plus importantes que jamais dans des endroits comme les campus universitaires et d’entreprise, les stades sportifs et les grands centres de distribution », a déclaré Teresa Hoffman, gestionnaire de produits pour Solutions de réseautique Leviton. « Leviton s’engage à fournir un système d’extension de canal de réseau PoE simple, fiable et à haut rendement, et nous investissons constamment dans des améliorations pour soutenir nos clients. »
Ces dispositifs améliorés homologués c(UL)us remplacent les télécommandes à ports multiples OneReach actuelles de Leviton, les modèles de châssis et les modules d’alimentation. Ils sont disponibles via le vaste réseau de distribution de Leviton. Pour plus de renseignements, visitez Leviton.com/OneReach.
###
À propos des solutions de réseautique Leviton
Leviton Network Solutions est un fabricant mondial à source unique de systèmes de câblage en cuivre et en fibre. Les solutions Leviton sont utilisées dans les centres informatiques, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales et les marchés commerciaux à usage mixte partout dans le monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour être conformes aux normes, offrir le meilleur rendement du secteur et sont pris en charge par les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. La gestion des TI, les constructeurs, les entrepreneurs et autres professionnels du secteur classent constamment les produits Leviton comme la marque la plus populaire du secteur. Nous pouvons élargir vos possibilités en matière de réseau. En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNSLes clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.