Glenrothes, Royaume-Uni – 30 septembre 2024 Leviton a annoncé aujourd’hui le lancement de sa dernière innovation de réseautique en cuivre, une série de nouvelles prises blindées AX0 (AX Zero) et PTNB. La série de prises AX0 offre une option de terminaison robuste et sans outil pour les applications d’entreprise qui simplifie le déploiement du réseau pour les installateurs tout en fournissant une assurance de performance sur la durée de vie du réseau.
« Les prises AX0 facilitent les terminaisons rapides et simples, grâce à des gestionnaires de câblage monopièces et à une installation sans outil », a déclaré Yuna Shin, gestionnaire de produits global principal. « Nous avons écouté les installateurs et techniciens de réseau d’entreprise du monde entier et conçu cette série de prises AX0 pour faciliter leur travail tout en assurant le type de performance solide que vous attendez d’une infrastructure réseau Leviton à un prix rentable pour les régions EMOA. »
Les principales caractéristiques des prises AX0 comprennent :
- Laterminaison sans outil permet une installation plus rapide sans outils exclusifs, utilise la technologie brevetée de Leviton pour réduire la force d’installation
- La conception novatrice de la porte isolante EMI sur les prises PTNB de cat. 6A offre une suppression supplémentaire de la diaphonie (AXT)
- Le corps métallique et les portes des prises blindées de cat. 6A et cat. 6 offrent un excellent rendement PoE et une dissipation de la chaleur
- La compatibilité avec tous les tableaux de connexion, plaques murales et logements QUICKPORTMC de Leviton offre une grande flexibilité et des capacités étendues dans tous les domaines du réseau d’entreprise
- Laclassification des composants garantit un rendement solide dans des applications réelles
- La conformité aux normes PoE IEEE 802.3bt de type 4 permet les dernières technologies de réseau d’entreprise et IdO
- Compatibilité avec les icônes de prise Leviton pour personnaliser l’apparence de la face de la prise et fournir des options d’identification de port
- Offert en emballage économe en énergie signifie une empreinte carbone plus faible, aucun plastique à usage unique et moins de déchets sur le terrain
« L’histoire ici va au-delà de l’introduction de la nouvelle plate-forme de prise AX0 puisque le véritable test de performance est dans le canal complet », a déclaré Shin. « Lorsqu’elles sont combinées à des câbles PTNB ou blindés éprouvés de Leviton, à un large éventail de tableaux de connexion populaires et à nos cordons de connexion discrets novateurs, les prises AX0 complètent la liaison dans tous les secteurs du réseau d’entreprise à un prix rentable. »
Avec l’introduction des prises AX0, Leviton élargit ses multiples niveaux d’options de prises, y compris la série ATLAS-X1™ la plus performante et la plus performante de prises PTNB et blindées de Leviton.
Cette nouvelle série de prises blindées et PTNB AX0 de cat. 6A et cat. 6 sera offerte aux clients en Europe et au Moyen-Orient à partir de novembre. Pour en savoir plus sur les systèmes de cuivre de Leviton, y compris la nouvelle série AX0 de prises, veuillez visiter leviton.com/ns
__________________
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.