Bothell, WA, January 21, 2025 – Leviton Network Solutions announced today the introduction of its new Half RU 24-Port Flat Universal Patch Panel. Engineered to meet emerging network requirements to maximize patching space, provide efficient network scaling options over time, and allow for a mix of copper and fiber connectivity in a high density, half RU form factor.
« Notre nouveau panneau Half RU est une solution mondiale qui offre un moyen facile et efficace d’ajouter des connexions réseau et de récupérer de l’espace sur le bâti », a déclaré Jennifer Yanni, gestionnaire de produits principal pour les solutions de réseautique Leviton. « Il est conçu pour maximiser l’efficacité et la flexibilité des centres informatiques et des réseaux d’entreprise. La taille compacte et la haute densité du panneau Half RU permettent une utilisation accrue de l’espace et une gestion améliorée du câblage, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements de réseautique modernes. »
Principales caractéristiques :
- Panneau universel pour canaux blindés et non blindés : le panneau blindé offre une protection contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques, une isolation des signaux et une diaphonie étrangère (AXT)
- La mise à la terre PEM fournit une mise à la terre appropriée pour les applications PTNB et blindées
- Plateau de gestion de câblage intégré conçu avec des capacités de singulation de câble
- Compatible avec toutes les prises QUICKPORTMC et QUICKPORTMC, y compris ATLAS-X1MC, EXTREMEMC et AX0
- Disponible à l’échelle mondiale, ce qui en fait une option idéale pour les systèmes mondiaux MILLENNIUM™ de Leviton
« Le facteur de forme du tableau de connexion Half RU a été une option populaire sur le marché européen, et l’introduction d’une option de panneau modulaire ajoutant la flexibilité d’accepter différents types de prises selon les besoins du réseau change la donne », a déclaré Yanni. « Le facteur de forme Half RU est plus récent aux États-Unis, et l’intérêt est fort pour une utilisation dans les salles de télécommunications, les installations d’entrée et les logements de zones d’événements et les points de consolidation. »
Pour plus de renseignements sur la gamme mondiale de connectivité réseau et de câbles de Leviton, y compris le nouveau tableau de connexion universel Half RU (no de pièce 4S255-4BH), visite www.leviton.com/ns.
__________________
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.