New Holland, PA – January 14, 2025 – Leviton, a global leader in network solutions, proudly launches its flagship premier Cat 6A SST cable in the convenient TEKPAK box. The TEKPAK box is a more sustainable pack mode using 100% recyclable cardboard. The company stated that based on sales volume and voice of customer research, contractors generally prefer the TEKPAK packaging over a reel when given the option. Both options will be available moving forward.
Système global ATLAS-X1™ SST MILLENNIUM™ : le choix privilégié pour l’infrastructure réseau
La connectivité ATLAS-X1 et le système MILLENNIUM à câblage SST sont conçus pour répondre aux demandes les plus rigoureuses des réseaux modernes, offrant des distances étendues, une adaptabilité et une connectivité haute vitesse. Ce premier système de câblage structuré PTNB de cat. 6A prend désormais en charge des distances de canal à quatre connecteurs garanties plus longues dans divers environnements. Le système excelle dans une large gamme d’applications, comme la visioconférence, les systèmes de gestion de bâtiment et les caméras de sécurité, assurant une connectivité fiable même dans les parties les plus éloignées du bâtiment.
Principales caractéristiques du système ATLAS-X1 SST :
- Rendement : la connectivité haute vitesse assure une transmission de données fluide, efficace et ininterrompue, prenant en charge les applications exigeantes même sous de lourdes charges.
- Polyvalence : prend en charge des distances étendues jusqu’à 200 mètres, réduisant ainsi le besoin d’infrastructure supplémentaire, tout en simplifiant la gestion du réseau et en améliorant le rendement global, y compris la prise en charge des applications 10 gigaoctets.
- Fiabilité : thermocyclé à 60 °C (140 °F) avec 1000BASE-T et PoE de type 1 sur 155 mètres (508 pieds), garantissant un rendement fiable dans les environnements difficiles.
TEKPAK : la solution idéale pour les installateurs
TEKPAK, avec des pattes TekLok™ interverrouillables faciles à utiliser, crée des déploiements stables qui éliminent le besoin d’équipement spécial et simplifient les processus d’installation pour une meilleure productivité sur le terrain. Fabriqué à partir de matériaux recyclables, TEKPAK soutient la durabilité en réduisant les déchets sur le terrain et l’impact environnemental, contribuant ainsi à un avenir plus écologique.
Engagement de Leviton envers l’excellence
En tant que fournisseur mondial de solutions de réseautique de bout en bout, Leviton continue d’innover et de fournir des solutions complètes qui répondent aux besoins des entreprises du monde entier. Le système ATLAS-X1 SST MILLENNIUM et la conception de boîte TEKPAK illustrent le dévouement de Leviton à fournir des systèmes évolutifs et fiables qui répondent aux demandes actuelles et futures du réseau.
Pour en savoir plus sur les modèles ATLAS-X1 SST et TEKPAK, visitez leviton.com/atlas-sst.
__________________
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.