Melville, N.Y., É.-U. August 22, 2023 – Leviton a annoncé aujourd’hui la nouvelle Écran d'énergie résidentiel complet et disjoncteurs intelligents Gen avec télécommande, en s’appuyant sur le succès du panneau de distribution de Leviton et de l’application Mon Leviton alors que l’entreprise se développe stratégiquement dans l’espace de gestion de l’énergie. Grâce à ces améliorations, Leviton offre une expérience simplifiée de gestion de l’énergie et de la maison intelligente en unifiant le contrôle, la programmation et la personnalisation des disjoncteurs intelligents Leviton, de l’éclairage Decora Smart Wi-Fi et des chargeurs de véhicules électriques Evr-Green® dans une seule interface, permettant aux propriétaires de voir leurs tendances d’utilisation d’énergie et de coordonner l’activité pour économiser l’énergie et économiser de l’argent.
La dernière innovation de Leviton fait avancer l’approche intégrée de gestion de l’énergie résidentielle de l’entreprise et positionne les clients pour l’avenir avec la capacité de consulter les données de consommation et de production du réseau et d’autres sources d’énergie comme le solaire, la batterie et le générateur en conséquence. Le moniteur d’énergie pour toute la maison permet des fonctionnalités telles que la mise sous tension/hors tension de disjoncteurs intelligents de génération de n’importe où, la programmation de l’activité du disjoncteur pour profiter de périodes de taux d’énergie réduits et l’automatisation du délestage des charges non essentielles. Toutes ces activités sont facilement disponibles à partir d’une seule source : l’application Mon Leviton facile à utiliser.
« Leviton continue d’équiper les propriétaires des renseignements nécessaires pour contrôler leurs dépenses et leur impact environnemental, axés sur la satisfaction des besoins électriques de demain grâce à une seule application pour l’éclairage, le contrôle des charges et la recharge de VE », a déclaré Justin Berghoff, directeur principal du développement commercial et de la gestion des produits pour Leviton. « En tant que progression naturelle de l’expertise de Leviton, nous sommes heureux de donner aux propriétaires plus de puissance pour gérer leur utilisation d’énergie et une meilleure répartition de la production totale/consommation via l’application Mon Leviton. »
Les capacités améliorées de Mon Leviton augmentent la sécurité et la commodité
L’application Mon Leviton offre une tranquillité d’esprit avec des alertes et des notifications en cas d’activité électrique inhabituelle, y compris quand et pourquoi un circuit se déclenche, des événements à haute ou basse tension, si le disjoncteur échoue à un autovérification ou si la communication est perdue. En plus des notifications personnalisées par circuit, les utilisateurs peuvent sélectionner la détection intelligente des anomalies pour recevoir des alertes si une activité inhabituelle est identifiée, comme un congélateur qui ne fonctionne pas ou un système de CVC qui fonctionne trop longtemps.
Le tableau de bord Mon Leviton mis à jour offre un aperçu rapide des dispositifs d’éclairage intelligent et des chargeurs de voiture de Leviton, ainsi qu’un résumé intuitif de l’utilisation totale d’énergie en temps réel, y compris une description de la ou des source(s) qui alimentent actuellement la résidence et les circuits les plus consommateurs par kWh. Les données de consommation peuvent être consultées par jour, par semaine, par période de facturation et d’une année sur l’autre avec des tableaux pour identifier les tendances en matière d’utilisation d’énergie historique et les occasions d’ajuster les comportements et d’économiser de l’argent.
Intégration de la gestion de l’énergie aux solutions étendues de panneau de distribution de Leviton
Le nouveau moniteur d’énergie pour toute la maison (LWHEM-2) active les caractéristiques des disjoncteurs intelligents Gen et assure la communication avec l’application Mon Leviton. Une paire d’accessoires de mesure intelligente du courant (TC) de Leviton est incluse, avec une conception à noyau divisé pour une installation facile sur le réseau de service afin de surveiller l’utilisation d’énergie totale du panneau. Deux paires supplémentaires d’accessoires de mesure du réseau intelligent (LSMMA) de Leviton (3 au total) peuvent être intégrées pour permettre le contrôle direct d’autres sources d’énergie telles que l’énergie solaire, le stockage des piles et le générateur.
Pour les maisons dotées de générateurs de secours, Mon Leviton offre l’un des moyens les plus rentables de s’intégrer à un interrupteur de transfert automatique. Plutôt que d’installer un panneau de charges essentielles secondaire pour alimenter les circuits critiques à partir d’un générateur, l’application Mon Leviton offre une interface où les utilisateurs peuvent changer leurs circuits essentiels et non essentiels à tout moment, sans besoin de refaire le câblage. Le moniteur d’énergie résidentiel s’intègre aux interrupteurs de transfert automatique via l’interface de contact et délestera automatiquement les charges non essentielles en cas de panne de courant du réseau.
Grâce à la conception de disjoncteur entièrement enfichable de Leviton, la mise à niveau d’un panneau de distribution existant de Leviton vers un panneau de distribution intelligent est aussi facile que de retirer les disjoncteurs standard du panneau, d’enclencher les nouveaux disjoncteurs intelligents Gen à leur place et d’installer le moniteur d’énergie résidentiel complet. Les disjoncteurs de base et intelligents peuvent être mélangés dans le panneau de distribution de Leviton, offrant aux propriétaires un moyen modulaire et rentable d’obtenir les avantages de la fonctionnalité intelligente tout en évitant les maux de tête et les coûts initiaux élevés associés aux panneaux intelligents tout compris, ou en sacrifiant l’espace de panneau avec des modules de relais de rechange. Les disjoncteurs intelligents Gen de Leviton prennent le même espace que les disjoncteurs de base et ne nécessitent aucun câblage supplémentaire.
Les disjoncteurs intelligents Gen sont maintenant offerts en formats 1-Pole ou 2-Pole et peuvent intensitér jusqu’à 60A ampères avec une variété de types de protection : surintensité standard, DDAA combiné, DDFT (protection du personnel ou de l’équipement) et DDAA/DDFT à double fonction. En plus de l'identificateur de couleur d'état du disjoncteur dans la poignée de bascule et des DEL alimentées du côté ligne communiquant les événements de déclenchement sur les modèles DDAA, DDFT et à double fonction, tous les disjoncteurs intelligents Gen comprennent un DEL qui s'affiche clairement lorsqu'un disjoncteur a été éteint à distance, le tout sans qu'un propriétaire n'ait jamais à toucher le panneau.
Le panneau de distribution évolutif et abordable est idéal pour les entrepreneurs et les propriétaires, car il peut installer jusqu’à 25 % plus rapidement, respecte les exigences UL les plus strictes en matière de protection DDFT et de conséquences de fin de vie des dispositifs, fournit des diagnostics conviviaux et des renseignements sur l’utilisation de l’énergie, et présente une conception élégante.
En tant que solution d’éclairage et de commande de charge Wi-Fi la plus complète disponible aujourd’hui, l’application Mon Leviton permet de contrôler les bornes de recharge intelligentes pour VE et le Decora Smart™ Wi-Fi® des gammes de produits, permettant aux utilisateurs de voir l’état de recharge des véhicules en temps réel et de programmer des ambiances d’éclairage dans leur maison. Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.com/myleviton.
À propos de Leviton Gamme résidentielle
Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d’éclairage, les panneaux de distribution et les dispositifs de câblage primés de Leviton aident les professionnels de l’industrie électrique et les propriétaires à créer des environnements de vie intelligents et sûrs qui offrent des économies d’énergie, la commodité et la fiabilité. En savoir plus sur www.leviton.com.
À propos de Leviton
Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises aux systèmes de réseautique et de domotique intelligente, Leviton dépasse les besoins du marché en fournissant des produits innovants pour créer des environnements durables et intelligents grâce à ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de connectivité de réseau et de centre informatique, ses systèmes d’éclairage à DEL et de gestion de l’énergie d’éclairage, ainsi que ses applications de sécurité et d’automatisation. Pour Leviton, l'AVENIR devrait être clair. Pour en savoir plus, consultez leviton.com, facebook.com/leviton, ou twitter.com/leviton youtube.com/leviton.