Leviton présentera des solutions qui éclairent, alimentent et connectent toute la maison au salon international des constructeurs 2025
L’activité électrique doit démontrer son engagement envers les innovations électriques résidentielles
Melville, N.Y., February 25, 2025 – Leviton will showcase its latest residential electrical innovations at the 2025 International Builders’ Show (IBS) in Las Vegas from February 25-27 at booth W4609. This year, Leviton reinforces its commitment to builders and contractors by addressing their evolving needs with advancements that light, power and connect the whole home. These solutions enable residential electrification via the award-winning Leviton Load Center, the new, innovative Decora Evolve™ product line and Lever Edge™ wiring devices designed to improve builder productivity.
“At IBS 2025, we'll show builders how Leviton empowers them to embrace the future of residential construction,” said Justin Berghoff, Leviton vice president & general manager, Residential. "We’re introducing a range of cutting-edge products that seamlessly integrate into what we call Whole Home Leviton, providing builders with all the electrical devices they need to offer their buyers a safe, smart and efficient home.”
Chez IBS, Leviton présentera un portefeuille complet de produits électriques, de solutions de connectivité à domicile et de mises à niveau intelligentes conçues pour soutenir l’avenir des bâtiments résidentiels, notamment :
- Decora Evolve – L’évolution des dispositifs de câblage résidentiel se poursuit avec le nouveau système d’interrupteur et de prise modulaire Decora Evolve de Leviton, une solution unique pour les nouvelles constructions résidentielles qui offre aux constructeurs l’efficacité d’une construction spécifiée tout en donnant aux acheteurs la satisfaction de la personnalisation. Les constructeurs installent simplement les modules de base Decora Evolve dans toute la maison, ce qui permet aux acheteurs de personnaliser chaque module avec le type de commande d’éclairage ou de prise qui répond à leurs besoins. Six modules interchangeables sont offerts : un gradateur, un interrupteur intelligent, un gradateur intelligent, un détecteur de mouvements, une veilleuse et une prise avec chargeur USB.
- Lever Edge – Les dispositifs de câblage primés Lever Edge de Leviton, anciennement connu sous le nom de Decora Edge, révolutionnent la façon dont les électriciens installent les interrupteurs et prises résidentiels courants. Par rapport aux dispositifs traditionnels où une borne à vis est présente, la conception brevetée unique de Lever Edge simplifie l’installation en utilisant trois étapes rapides et sûres : pousser, cliquer et faire. En janvier, la gamme Lever Edge a été étendue avec quatre nouveaux dispositifs résidentiels, dont un DDFT inviolable de 15A, un DDFT intempérisé/inviolable de 15A, un gradateur et une prise double inviolable de 20A.
- Panneau de distribution de Leviton – S’appuyant sur sa solide gamme de panneaux de distribution, les nouveaux panneaux de distribution principaux de 300A et 400A A à compteurs de Leviton aident à pérenniser les nouvelles constructions. Alors que les constructeurs et les propriétaires se tournent vers les appareils électriques, les véhicules et plus encore pour décarboniser les maisons, une intensité accrue et une gestion intelligente de l’énergie sont nécessaires. Grâce à la conception de disjoncteur entièrement enfichable de Leviton, la mise à niveau d’un panneau de distribution Leviton existant vers un panneau de distribution intelligent est aussi facile que de retirer les disjoncteurs standard du panneau, d’enclencher les disjoncteurs intelligents de 2e génération à leur place et d’installer le moniteur d’énergie de toute la maison.
- Toute la maison Leviton – Avec une vaste gamme de produits électriques résidentiels, les constructeurs peuvent compter sur Leviton pour fournir tout ce dont ils ont besoin pour faire d’une maison une maison.
- Les centres médias structurés de Leviton créent le point de distribution central idéal pour gérer un réseau de câblage structuré résidentiel, augmentant ainsi la performance des réseaux câblés et sans fil. Les logements prennent en charge une large gamme de types de bâtiments et de plans de plancher.
- Les lampadaires profilés à déflecteur offrent une solution de lampadaire à montage direct sans nécessiter de boîtier ou de boîte de connexion existante. Les lampadaires sont dotés d’une lentille régressée avec battant Ba pour moins d’éblouissement et un confort visuel amélioré.
- La maison intelligente de la série EV de Leviton permet aux résidents de prendre le contrôle de leur chargeur de véhicule électrique via l’application Mon Leviton, qui offre aux utilisateurs finaux un endroit unique pour gérer les lumières connectées, les disjoncteurs, les chargeurs de voiture et même les prises DDFT. Les points forts comprennent la programmation des séances de recharge pendant les heures de service hors pointe pour économiser sur les coûts d’électricité, la capacité d’enregistrer les séances de recharge, le démarrage/arrêt à distance et plus encore.
- La protection contre les surtensions dans toute la maison offre aux acheteurs la tranquillité d’esprit que les appareils électroniques et les appareils de valeur sont protégés contre les surtensions. Avec les dispositifs de protection contre les surtensions de type 1, 2 et 3, Leviton offre une approche à plusieurs niveaux pour une protection complète de la maison avec des dispositifs qui répondent aux exigences actuelles du NEC® et intègrent les dernières technologies en matière de surtensions.
- Les dispositifs de câblage conçus pour améliorer la sécurité, la commodité et la fonctionnalité constituent le cœur des solutions résidentielles complètes de Leviton. Avec une gamme complète de produits allant des prises de recharge traditionnelles DDAA, DDFT et USB aux dernières fonctionnalités intelligentes avec des gradateurs et des interrupteurs, ces produits permettent aux constructeurs et aux entrepreneurs de rester facilement au fait des dernières technologies de câblage résidentiel.
- Les centres médias structurés de Leviton créent le point de distribution central idéal pour gérer un réseau de câblage structuré résidentiel, augmentant ainsi la performance des réseaux câblés et sans fil. Les logements prennent en charge une large gamme de types de bâtiments et de plans de plancher.
Avec la récente restructuration de son entreprise d’électricité, ainsi que la nomination de Bob Becker au poste de directeur de l’exploitation de l’électricité, Leviton est prête à offrir une valeur encore plus grande aux constructeurs en 2025 et au-delà. Cette nouvelle structure permet une approche plus rationalisée du développement de produits, du soutien à la vente et du service à la clientèle, en s’assurant que les constructeurs ont accès aux ressources et à l’expertise dont ils ont besoin pour réussir sur le marché actuel en évolution rapide.
Les participants au salon peuvent trouver Leviton au kiosque W4609 pour découvrir les produits Leviton et en apprendre davantage sur la façon dont Leviton définit l’avenir de l’innovation électrique.
À propos de Leviton Gamme résidentielle
Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, alimente et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton, ou youtube.com/levitonmfg.