Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton lance une fiche universelle sans outil de cat. 6A

Le nouveau connecteur universel prend en charge 10GBASE-T réseaux, 100W applications PoE

15 janvier 2018, Bothell, WA — Leviton a annoncé sa première fiche sans outil universelle de cat. 6A, entièrement sans outil et à terminaison sur le terrain. La nouvelle fiche est facile et rapide à installer et est fabriquée avec un corps métallique robuste qui offre une diaphonie extérieure supérieure et une suppression des interférences électromagnétiques/radiofréquences (EMI/RFI) tout en prenant en charge les réseaux 10GBASE-T et les applications d’alimentation par Ethernet (PoE) de 100W. La fiche universelle sans outil de cat. 6A accepte une variété d’applications de réseau, y compris la possibilité de se connecter directement aux dispositifs Ethernet dans des emplacements fixes avec une solution de terminaison sur le terrain.

« La fiche universelle sans outil de cat. 6A offre une approche basée sur les normes qui permet une connexion facile aux dispositifs Ethernet dans tout le bâtiment », a déclaré Mark Dearing, gestionnaire de produits sénior chez Leviton Network Solutions. « Davantage de dispositifs IP sont installés dans les bâtiments, dont beaucoup ont des connexions dans les espaces de plénum. La fiche de cat. 6A offre un moyen efficace de se connecter à des dispositifs comme les caméras et les WAP sans l’utilisation d’un outil exclusif. »

La fiche universelle sans outil de cat. 6A est fabriquée avec des caractéristiques résilientes et axées sur l’utilisateur, notamment :

  • Compatibilité totale pour le câblage blindé et non blindé
  • Rétrocompatibilité complète avec les câbles de cat. 5e et cat. 6
  • Boîtier moulé sous pression robuste pour la classification du plénum, la durabilité et le blindage à 360°
  • Loquet à dégagement long qui assure une insertion et un retrait faciles dans les espaces confinés
  • Accepte les conducteurs pleins ou toronnés de calibre 22 à 26, ce qui permet de les utiliser avec une grande variété de types de câbles

La fiche universelle sans outil de cat. 6A répond à un besoin clé de fiches à terminaison sur le terrain avec terminaison rapide, sans outils exclusifs.

Pour en savoir plus, consultez : leviton.com/en/products/network-solutions/connectors/copper-connectors.

 

À propos des solutions de réseautique Leviton 
Les solutions de réseautique de Leviton offrent des systèmes d’infrastructure réseau complets pour les entreprises, les centres informatiques, les gouvernements, l’éducation, les soins de santé et les marchés résidentiels du monde entier. Les solutions comprennent la connectivité cuivre et fibre optique, les unités de distribution électrique et bien plus encore. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les constructeurs, entrepreneurs et autres professionnels de l’industrie classent constamment les produits Leviton comme la marque préférée dans l’industrie. Faites le choix intelligent pour un meilleur réseau. En savoir plus sur leviton.com/ns ou twitter.com/LevitonNS