Melville, N.Y. 15 septembre 2020 – Leviton a annoncé aujourd’hui le lancement du nouvel interrupteur-sectionneur en acier inoxydable à dessus de pente, le dernier ajout à la gamme Powerswitch® de la société. Le lancement comprend des dispositifs de 30/32 A avec un dessus incliné de 15 degrés qui aide à pousser l’eau et les débris hors de la porte, de l’interrupteur et d’autres composants essentiels du dispositif. Cette nouvelle conception de produit novatrice a été motivée par les besoins en assainissement et en sécurité du marché industriel.
« Après avoir parlé à plusieurs fabricants d’aliments et de boissons, il a été facile d’identifier les occasions d’améliorer les produits de sectionneur actuellement sur le marché », a déclaré Andrew Taddoni, gestionnaire de produits sénior, unité commerciale et industrielle de Leviton. « Grâce à notre nouvelle conception inclinée, nous avons été en mesure de combler les défaillances sanitaires des produits existants tout en maintenant les mêmes avantages que notre gamme de sectionneurs en acier inoxydable Powerswitch qui profitent à nos clients. »
Ces dispositifs sont parfaits pour les zones critiques des installations de traitement des aliments et des boissons et d’autres environnements de fabrication corrosifs où l’assainissement et les lavages à grande eau sont importants, maintenant plus que jamais. En ajoutant un dessus en pente au sectionneur en acier inoxydable existant de Leviton, tous les aliments et débris sont mieux éloignés des mécanismes de la poignée de l’interrupteur et toute l’eau est éloignée de l’ouverture de la porte pendant les procédures de lavage intensif. Ces dispositifs ont une valeur nominale double pour couvrir les travaux qui sont conformes aux exigences 30 A ou 32 A.
Ces dispositifs présentent également des valeurs nominales environnementales à la pointe de l’industrie, notamment IP66, IP67, IP68 exclusif à l’industrie pour l’immersion à long terme et IP69K pour les lavages à haute pression et à haute température, ainsi que des valeurs nominales NEMA 3R, 4X, 6, 6P, 12 et 13. Par conséquent, ces dispositifs peuvent résister aux environnements humides, corrosifs et exigeants des installations de fabrication. Un écart de 9 cm du mur permet un nettoyage et une inspection faciles derrière l’unité, dépassant les exigences NEC® 300.6 en matière d’espace d’air. De plus, ils sont certifiés NSF pour les exigences d’hygiène dans l’industrie des aliments et des boissons, ajoutant une autre couche de protection.
Contrairement à la plupart des versions en plastique et de petite taille de la concurrence, le sectionneur en acier inoxydable de Leviton est doté d’une poignée plus longue et plus durable et d’une tige d’interrupteur en acier. Avec son surmoulage en caoutchouc antidérapant, cette poignée est plus grande, plus facile d’accès et d’activation, acceptant trois cadenas pour se conformer aux règlements de verrouillage/étiquetage de l’OSHA. Ces nouveaux dispositifs présentent une conception compacte pour accueillir plus de sectionneurs dans un seul espace, tout en offrant le plus d’espace à l’intérieur du logement pour le câblage.
Les sectionneurs en pente présentent également les mêmes avantages que les sectionneurs en acier inoxydable Powerswitch® existants de Leviton. Pour en savoir plus sur les avantages de ces dispositifs ou sur l’ensemble de la gamme Powerswitch®, visitez www.leviton.com/powerswitch.
À propos de Leviton Commercial and Industrial
La gamme complète de dispositifs de câblage électrique de qualité commerciale et industrielle de Leviton offre aux constructeurs, entrepreneurs et rédacteurs de devis des solutions pensées pour faire face aux environnements commerciaux les plus rigoureux et les applications industrielles les plus dures. Leviton fabrique tout, des dispositifs de câblage commerciaux, industriels et de qualité hospitalière aux dispositifs de protection contre les surtensions transitoires, en passant par l’équipement d’alimentation pour véhicules électriques, les solutions d’alimentation temporaire, les interrupteurs de démarreur robustes, les dispositifs homologués IEC et NEMA étanches à l’eau et plus encore. En savoir plus sur www.leviton.com/industrial.
À propos de Leviton
Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises, aux systèmes de réseautique et d’automatisation pour maison intelligente, Leviton excède les besoins du marché en livrant des produits novateurs afin de créer des environnements durables et intelligents par l’entremise de ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de réseaux et connectivité de centre de données, son éclairage à DEL et ses systèmes de gestion de l'énergie d’éclairage, et ses applications de sécurité et automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.