Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
La nouvelle gamme étendue de boîtes de plancher offre une facilité d’installation et un rendement supérieur dans les applications commerciales

Melville, N.Y. 10 novembre 2020 – Leviton a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle boîte de plancher à passage continu, le dernier ajout au portefeuille de boîtes de plancher de la société. Le nouveau système est conçu pour faciliter l’installation, offrir une compatibilité maximale et offrir un rendement supérieur dans toute application commerciale.

Doté d’agrafes d’ancrage réglables exclusives à l’industrie, le système de boîte de plancher à passage continu de Leviton élimine un problème d’installation courant qui survient lorsque des ajustements doivent être effectués. Grâce au nouveau dispositif de Leviton, les installateurs n’ont qu’à desserrer les pinces d’ancrage pour retirer le dispositif, ce qui permet de faire des économies de temps considérables par rapport aux solutions existantes.

« Une installation typique par insertion nécessite plusieurs modifications, qu’il s’agisse de réalignements, d’inspections ou d’autres ajustements », a déclaré Tony Pulsonetti, directeur de la gestion des produits, commercial et industriel Leviton. « Les dispositifs existants sont dotés de pics coupants et rigides qui verrouillent l’unité de manière permanente à l’intérieur d’un trou en béton à noyau. Pour cette raison, un effort considérable est nécessaire pour retirer et ajuster le dispositif. »

Le nouveau système de boîte de plancher à passage continu présente plusieurs autres caractéristiques de conception qui facilitent l’installation, y compris une construction en deux pièces qui permet au dispositif de se mettre à niveau automatiquement jusqu’à quatre degrés, éliminant ainsi un risque de trébuchement potentiel et une esthétique désagréable. Des couvercles précâblés sont également disponibles pour une installation encore plus rapide.

Une fois installés, les couvercles en aluminium durable offrent un rendement supérieur et sont disponibles en cinq configurations différentes dans quatre finis à revêtement poudré. Les couvercles dépassent de plus de 300 % les essais d’eau de lavage UL, les essais d’écrasement UL (300 lb) et sont conformes aux normes ADA. Le nouveau système est également doté d’un couvercle porte-en-porte exclusif à l’industrie sur les versions standard et précâblées, qui masque les couvercles rabattables et permet au couvercle de rester encastré, même lorsque les prises sont utilisées.

Le nouveau système de boîte de plancher à passage continu de Leviton offre une compatibilité maximale. La prise double de 12,7 cm s’adapte à toutes les prises simples ou doubles Decora™ standard ou Leviton, ainsi qu’à tous les cadres d’insertion Lev-Lok et QuickPort®. Contrairement à ses concurrents, ce système est doté de multiples fentes de séparation à basse tension pour s’adapter à différentes largeurs de dispositifs.

Le nouveau système de boîte de plancher à passage continu de Leviton est couvert par une garantie limitée de 5 ans, la meilleure de l’industrie, et présente une résistance au feu de 2 heures.

Pour plus de renseignements sur le système de boîte de plancher à passage continu, visitez www.leviton.com/floorboxes.  

À propos de Leviton Commercial and Industrial

La gamme complète de dispositifs de câblage électrique de qualité commerciale et industrielle de Leviton offre aux constructeurs, entrepreneurs et rédacteurs de devis des solutions pensées pour faire face aux environnements commerciaux les plus rigoureux et les applications industrielles les plus dures. Leviton fabrique tout, des dispositifs de câblage commerciaux, industriels et de qualité hospitalière aux dispositifs de protection contre les surtensions transitoires, en passant par l’équipement d’alimentation pour véhicules électriques, les solutions d’alimentation temporaire, les interrupteurs de démarreur robustes, les dispositifs homologués IEC et NEMA étanches à l’eau et plus encore. En savoir plus sur www.leviton.com/commercial.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.