Les architectures à deux niveaux ou à colonne vertébrale et à feuilles conduisent à une augmentation des topologies de commutation en haut de bâti et centralisées. Ces topologies produisent plus de fibres dans la zone de distribution principale (MDA).
Grâce à la commutation centralisée, un champ de connexion centralisé est installé dans l’AMD servant d’emplacement de connexion principal pour tous les canaux optiques du centre informatique. Il peut prendre en charge le câblage à partir des serveurs de réseau, des commutateurs centraux, du réseau SAN, de l’ordinateur central et du stockage sur disque ou bande.
Cette approche maintient les choses centralisées pour faciliter la gestion du réseau. Dans les grandes installations, le champ de connexion centralisé permet de gérer les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC) beaucoup plus facilement. Et au fur et à mesure que l’infrastructure d’un centre informatique se développe, le domaine de gestion ne le fait pas. Les travailleurs ne sont pas obligés d’aller dans des zones éloignées d’une installation pour effectuer des travaux de connexion : ils sont capables de les gérer depuis le champ de connexion.
[image]
Quelques conseils pour réussir :
- Reproduisez les interrupteurs ou les dispositifs d’équipement respectifs, port à port pour simplifier la maintenance et les MAC
- Un champ de connexion centralisé n’a pas besoin d’être centralisé : placez votre connexion dans un espace séparé pour libérer un centre informatique premium
- Le trafic redirige au niveau du champ de connexion pendant l’entretien de l’équipement ou les remplacements pour gagner du temps et réduire les dépenses d’exploitation
De nombreux centres informatiques ont commencé à adopter des cadres plutôt que des armoires traditionnelles pour leur champ de connexion centralisé. Ils sont capables de connecter des milliers de fibres et sont conçus avec une gestion de câblage pour réduire les défis des densités plus élevées. Par exemple, le répartiteur de distribution optique HDX de Leviton peut connecter 3 168 fibres LC ou 15 552 fibres MTP sur une seule dalle de plancher de centre informatique de 5 x 6 mètres. Il comprend des gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux intégrés dans le cadre. Il comprend des bobines et des colliers de serrage souples pour acheminer correctement les cordons et les liaisons, ainsi que des tableaux de connexion uniques avec des plateaux qui gèrent la gestion horizontale des cordons.