Dans une architecture traditionnelle à trois niveaux telle que définie dans la norme ANSI/TIA-942-A-1, les serveurs sont connectés à des commutateurs de cœur, d’agrégation et d’accès. L’architecture à trois niveaux présente plusieurs inconvénients, notamment une latence plus élevée et des exigences énergétiques plus élevées.
[image]
Le câblage MTP à 12 ou 24 fibres est souvent mis en œuvre entre les interrupteurs centraux et d’agrégation, se convertissant en câblage LC au niveau de l’interrupteur d’accès avant que la connexion SFP+ ou RJ-45 ne soit connectée au serveur. La connectivité illustrée ci-dessous est typique pour une application 10 GbE dans une architecture à trois niveaux.
[image]
Les architectures de conception à trois niveaux bénéficient de systèmes de connexion polyvalents qui peuvent accélérer le déploiement et les MAC et minimiser l’usure de vos appareils électroniques. Les plateformes HDX, e2XHD et SDX de Leviton s’adaptent à une variété d’applications et vous offrent des options de densité selon vos besoins.
Les liaisons Opt-X Unity de Leviton utilisent les meilleurs connecteurs MTP de leur catégorie, et nos cordons de connexion LC de la série Premium sont dotés de techniques de polissage et d’assemblage avancées, avec une perte d’insertion et une perte de retour testées selon les normes de pointe.