Un câblage temporaire inadéquat, l'utilisation d'un équipement défectueux ou le non-respect des précautions appropriées pour protéger le câblage et l'équipement installé ne sont que quelques-uns des dangers électriques que l'on peut rencontrer dans certains lieux de divertissement temporaires. Certaines foires et certains festivals se déroulent dans des zones où il n'y a pas d'inspection électrique, ce qui fait que la planification et l'exécution peuvent être négligées.
Voici quelques conseils pour s'assurer que les lieux de divertissement temporaires suivent les procédures de sécurité électrique :
Équipement de verrouillage
- Si possible, placez tous les équipements électriques de sorte que les membres du public ou les travailleurs non autorisés ne puissent pas les toucher.
- L'équipement de service ne doit pas être accessible à des personnes non qualifiées, à moins qu'il ne soit verrouillable [525.10(A)]. Se reporter à la définition de l'article 100 de « Accessible » en ce qui a trait à l'équipement et à l'équipement de service. Il s’agit d’un autre point d’inspection facile, mais il faut également s’assurer que cet équipement est réellement verrouillé.
Avertissements et planification
- Afficher les panneaux d'avertissement de danger autour de l'entrée ou de l'enceinte.
- Les enceintes du générateur doivent être accessibles pour les opérations normales ou les situations d'urgence, mais séparées des zones publiques du site.
Équipement approprié
- Les réglages de divertissement avec des zones à fort trafic nécessitent des connexions d'alimentation sûres et durables qui résisteront aux éléments. L'utilisation d'appareils électriques conçus pour une utilisation en extérieur est impérative si l'équipement est exposé aux intempéries ou à d'autres influences corrosives.
- Pour prévenir les dangers, construisez ou protégez les équipements électriques qui pourraient être exposés à la pluie ou à d'autres conditions défavorables avec des couvercles, des boîtiers ou des protections appropriés et suffisants.
Inspection et essais
En règle générale, votre contrôle d'utilisateur doit comprendre une inspection visuelle de l'équipement, de préférence avant de l'utiliser à un nouvel emplacement ou encore lorsqu'il est mis hors service pour le stockage. En cas de dommage à une pièce électrique, elle doit être mise hors service, remplacée ou réparée.
Les inspections visuelles générales comprennent la vérification de :
- Coupes, joints et dommage causé au câble
- Boîtier cassé, passe-câbles et câble correctement serré sur les fiches et les connecteurs
- Condition générale ou pièces détachées sur tous les appareils électriques
Des boîtes à prise portatives et boîtes de distribution d’alimentation aux connecteurs de type caméra unipolaire et des dispositifs à broche de scène, Leviton a ce dont vous avez besoin, où et quand vous en avez besoin.
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes du divertissement.