Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

DDFT pour la sécurité du personnel

Qu'est-ce qu'une fuite à la terre?

Une fuite à la terre se produit lorsqu'il y a une rupture dans le chemin de mise à la terre à faible résistance d'un outil ou d'un système électrique. Le courant électrique peut alors emprunter un chemin alternatif au sol à travers l'utilisateur, causant des blessures graves ou la mort.

Les prises avec une protection DDFT sont situées à l'extérieur des bâtiments et les cordons portables DDFT sont utilisés avec les distributeurs automatiques pour éviter la perte ou l'endommagement du stock en cas de panne d'électricité ainsi que sur les chantiers de construction pour protéger les travailleurs.

Codes et normes

Les règles couvrant la protection GFCI dans les endroits humides/mouillés ainsi que pour les applications d'alimentation portable/temporaire sont plutôt étendues et détaillées. Une version condensée de ces règles apparaît ci-dessous.

EMPLACEMENTS MOUILLÉS OU IMPRUMÉS

OSHA 1910,304(b)(3) et 1926,404(b)(1) :
  • Toutes les prises monophasées de 125 V, de 15 et de 20 A installées dans les salles de bain ou sur les toits doivent être protégées par un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre pour le personnel.
2018 NFPA 70E Article 110,6 :
  • Les employés doivent être protégés par un disjoncteur de fuite à la terre lorsque cela est requis par les codes et les normes d'état, fédéraux ou locaux applicables. Les ensembles de câbles ou les dispositifs homologués incorporant la protection DDFT indiquée pour le personnel identifié pour une utilisation portable sont autorisés.
2017 NFPA 70 (NEC) Article 210,8(B) :
  • Toutes les prises monophasées de 150 V à la terre ou moins, de 50 A ou moins et les prises triphasées de 150 V à la terre ou moins, de 100 A ou moins installées dans les salles de bain, les cuisines, les toits, l’extérieur, près des éviers, les emplacements mouillés intérieurs, les vestiaires avec douches, les garages et les vides doivent être protégées par un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre pour le personnel.
Prise à DDFT dans les emplacements mouillés

APPLICATIONS D’ALIMENTATION PORTATIVES ET TEMPORAIRES

OSHA 1926,404(b)(1) :
  • Toutes les prises monophasées de 15 et de 20 ampères de 120 V sur les chantiers de construction, qui ne font pas partie du câblage permanent du bâtiment ou de la structure et qui sont utilisées par les employés, doivent être dotées d’interrupteurs de circuit de fuite à la terre approuvés pour la protection du personnel.
2017 NFPA 70 (NEC) Article 590,6(A)(1):
  • Toutes les prises monophasées de 125 V, de 15, de 20 et de 30 A qui ne font pas partie du câblage permanent du bâtiment ou de la structure et qui sont utilisées par le personnel doivent être protégées par un disjoncteur de fuite à la terre pour le personnel. En plus de cette exigence, les ensembles de cordes énumérés identifiés pour une utilisation portable sont autorisés.
2018 NFPA 70E Article 110,5(D) :
  • Sur les chantiers sur lesquels les employés sont susceptibles d’être en contact ou mouillés avec de l’eau ou des liquides conducteurs, il est nécessaire d’utiliser des disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre pour protéger le personnel.
Prise à DDFT dans les emplacements mouillés extérieurs

Solutions Leviton

Ces dispositifs vous aideront à respecter les dispositions spécifiées par l’OSHA, la NFPA 70E : la norme sur la sécurité électrique sur le lieu de travail et la NFPA 70 : le National Electrical Code (NEC).

Prises à DDFT

  • Seuil de déclenchement conforme ou supérieur aux exigences UL 943 de classe A (4 mA à 6 mA)
  • Le verrouillage de réinitialisation breveté empêche l'alimentation de la face de l'appareil si la protection DDFT est compromise
  • Immunité supérieure aux parasites à haute fréquence qui réduit le nombre de déclenchements intempestifs.
  • UL étudié selon la norme fédérale W-C-596
     
Collection de prises à DDFT
Collection de DDFT portatifs

DDFT portatifs

  • La protection ouverte-neutre déclenche immédiatement le DDTF si le conducteur neutre du côté secteur est ouvert.
  • Module à DDFT imperméable, pour usage extérieur.
  • Modèles à réinitialisation automatique ou manuelle disponibles
     

Ressources