Les règles régissant la gestion du câblage dans les installations sont plutôt complètes et détaillées. Une version condensée de ces règles apparaît ci-dessous.
Protection obligatoire : détendeur de cordon flexible
Le détendeur de cordon flexible est essentiel à une gestion sécuritaire des câbles : pour réduire les risques, les cordons flexibles doivent se connecter aux dispositifs et aux raccords de manière à éviter la tension au niveau des joints et des bornes à vis.
Codes et normes
Sous-partie S OSHA 1910 et sous-partie K 1926
- 1910.305(g)(2)(iii) - Les cordons et câbles souples doivent être raccordés aux dispositifs et aux raccords de manière à ce qu'un détendeur soit fourni afin d'empêcher la traction d'être directement transmise aux joints ou aux bornes à vis.
- 1926.405(g)(2)(iv) - Les cordons flexibles doivent être raccordés aux dispositifs et aux raccords de manière à ce qu'un détendeur soit fourni, ce qui empêchera la traction d'être directement transmise aux joints ou aux bornes à vis.
2017 NFPA 70 Article 400 – Cordons et câbles flexibles
- 400.14 - Les cordons et câbles souples doivent être raccordés aux dispositifs et aux raccords de manière à ce que la tension ne soit pas transmise aux joints ou aux bornes.
2018 NFPA 70E Article 205,14 – Cordons et câbles flexibles
- 205.14(2) -- Il faut maintenir le détendeur des cordons et des câbles afin d'éviter que la traction ne soit transmise aux joints ou aux bornes.

Solutions Leviton
Ces appareils et composants vous aideront à respecter les dispositions spécifiées par l'OSHA et le NEC.
Poignée de réduction de tension
Les poignées de réduction de tension sont utilisées pour raccorder un câble ou une conduite flexible aux logements et équipements électriques. Ceci prévient la traction et le pliage dus aux tensions dans les conducteurs internes au point de terminaison.


Tire-câbles porteurs
Les poignées de soutien répartissent le poids des longueurs verticales ou en pente du câble en fibre optique, des baguettes métalliques, des tubes ou tuyaux tout le long de la poignée pour protéger le câble de tout dégât. Une variété de supports et de treillis sont disponibles. Ces poignées sont aussi disponibles en acier inoxydable pour une résistance supplémentaire à la corrosion.
Tire-câbles réguliers
Les tire-câbles sont des outils réutilisables pour tirer des conducteurs isolés et des fils nus, des câbles, du nylon et des câbles métalliques, des câbles optiques et d’autres objets cylindriques.