Câble U/PTNB de cat. 6A, CMR, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir
100-DUTAR-MLS
Le câble PTNB de cat. 6A avec technologie Helix antibruit est idéal pour une utilisation dans les centres informatiques à l’échelle mondiale, l’éducation, les établissements de soins et les installations gouvernementales où une sécurité accrue et un rendement supérieur sont essentiels. La conception brevetée de Leviton offre une suppression supérieure de la diaphonie étrangère, tandis que le petit câble de diamètre extérieur (7,3 mm) augmente la capacité du trajet et améliore la circulation d’air vers l’équipement actif critique. De plus, la combinaison de technologie Helix antibruit empêche qu'un courant ne soit
Couleur : bleu
Renseignements sur le produit
Gamme résidentielle
- Combinaison USB/DDFT
- Type A/A
- Type A/C
- Type CC PD
- Chargeur 4-Port
- USB C PD
- Type CC élevé PD
- Type c.a. PD
- Type CC
- Type intempérisé c.a.
- USB Renu
- USB de qualité hospitalière
- Chargeur USB de type A avec prises inviolables
- Prise USB Type-C avec technologie Power Delivery
- Où acheter des prises murales USB
- Outil de sélection USB
- Disjoncteurs de dérivation
- Disjoncteurs intelligents
- Compteur principal extérieur
- Panneaux de distribution intérieurs
- Extérieur tout-en-un
- Disjoncteurs principaux
- Couvercles et portes
- Disjoncteurs de dérivation
- Protection contre les surtensions
- Accessoires
- Panneaux de distribution canadiens
- Panneaux de distribution extérieurs
- Disjoncteurs intelligents
- Contactez-nous
- Panneaux de distribution extérieurs
- panneau de distribution leviton de près
- Decora Slide®
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Illumatech®
- SureSlide®
- Glissière à bascule
- Haut de table
- Gradateurs numériques DecoraMC
- Gradateurs rotatifs
- Gradateurs Renu®
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Gradateurs Z-Wave® Decora Smart®
- Gradateurs Decora Smart® Zigbee
- Gradation et compatibilité des DEL
- Gradation NEMA
- Communiquez avec nous à propos des gradateurs résidentiels
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises
- Contrôleur d'ambiances
- Interrupteurs intelligents
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Leviton | Matière
- À propos de Decora Smart
- Où acheter Decora Smart
- Communiquez avec nous à propos de Decora Smart
- Détails Decora Smart - SUPPRIMER
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
Commercial
- Chargeurs de VÉ
- Pilotes de VE
- EVSE pour les entrepreneurs
- Installateurs de VE
- Distributeurs EVSE
- EV - Constructeurs
- EV - Détaillants automobiles
- Mes chargeurs de VE Leviton
- L’essor des véhicules électriques
- Glossaire des véhicules électriques
- Recharge de VE par Leviton Manufacturing
- Programme pour entrepreneurs EV-Pro
- Infrastructure EVSE
- Remises et incitatifs pour véhicules électriques
- Tendances des VE
- ev-selector
- Recharge de véhicules électriques
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires en libre-service
- Obvius
- Compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires de gaz
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Panneaux UL508A
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires en libre-service
- Obvius
- Serveurs d’acquisition de données
- Modules d'entrée et de sortie
- Communications sans fil
- Surveillance solaire photovoltaïque
- Gestion de l'énergie
- Réponse à la demande
- Compteurs divisionnaires
- FEO
- Intégrateurs de système
- Produits supprimés de la gamme
- Contactez-nous
- Demandes de caractéristiques
- Logiciel BMO
- Compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires de gaz
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Panneaux UL508A