Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMP, Vert, 305 m (1 000 pi), Boîte
10032097
Berk-Tek LANMARK-1000 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Berk-Tek ont conçu LANMARK-1000 pour s’assurer que tous les paramètres de diaphonie ont 5 dB de marge de tête par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance par rapport à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois meilleur que la norme (à 250 MHz), ce qui permet d’obtenir une force de signal beaucoup plus élevée et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.
Couleur : vert