Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMR, Vert, 305 m (1 000 pi), Dévidoir
10032478
LANMARK-1000 a été amélioré pour offrir le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Berk-Tek ont complètement repensé LANMARK-1000 afin que tous les paramètres de diaphonie puissent être améliorés de cinq dB. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance à la diaphonie (PSACR) est près de 3 fois meilleur (à 250 MHz), ce qui permet une intensité de signal beaucoup plus importante et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.
Couleur : vert