Câble de connexion U/PTNB amélioré LANMARK-1000 de cat. 6, Rouge, bobine de 1 000 pi (305 m)
10032690
Le LANMARK-1000 est un câble homologué ANSI/TIA/EIA de catégorie 6, qui est idéal pour les applications Ethernet Gigabit. Les caractéristiques électriques exceptionnelles comprennent : PSNEXT, PAELFEXT, ELFEXT, RL et LCL/TCL/EL TCTL (équilibre). Le LANMARK-1000 a été le premier câble de l’industrie à établir des exigences en matière d’équilibre des câbles. L'équilibre des câbles aide à protéger le réseau des effets néfastes des sources de bruit extérieures.
Couleur : rouge