Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble de connexion U/PTNB LANMARK-2000 de qualité supérieure de cat. 6, blanc, dévidoir de 1 000 pi (305 m)

10033821

La série de câbles LANMARK-2000 est composée de câbles conformes à la norme ANSI/TIA/EIA de catégorie 6 qui sont spécifiés et testés à 500 MHz. Le LANMARK-2000 est un véritable câble multimédia et est spécialement conçu pour gérer la voix, la vidéo et les données simultanément. La largeur de bande utilisable permet la convergence simultanée de la vidéo, de la voix et des données sur un seul câble. Cette convergence des technologies simplifie même le réseau le plus dynamique.LANMARK-2000 est la catégorie 6 améliorée la plus performante de Berk-Tek

Couleur : blanc

Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit