Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMP, orange, 305 m (1 000 pi), boîte

10033997

LANMARK-1000 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs ont conçu le LANmark-1000 pour s’assurer que tous les paramètres de diaphonie ont 5 dB de marge de tête par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance par rapport à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois meilleur que la norme (à 250 MHz), ce qui permet d’obtenir une force de signal beaucoup plus élevée et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.

Couleur : orange

Pays d’origine : États-Unis
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit