Câble F/PTNB LANMARK-6 FTP de cat. 6, CMR, bleu, 305 m (1 000 pi), dévidoir
10122951
Berk-Tek LANMARK-6 FTP est le premier câble F/PTNB de catégorie 6 vérifié indépendamment. Il est idéal pour les applications qui nécessitent le rendement de câble le plus avancé et les avantages supplémentaires d’isolation de signal d’une conception F/PTNB. LANMARK-6 FTP est également le câble FTP le plus actif pour fixer les exigences en matière d’équilibre des câbles, le paramètre de performance qui affecte les émissions de câble et protège le réseau contre les effets néfastes des sources de bruit extérieures comme la diaphonie étrangère.
Couleur : bleu