Câble U/PTNB LANMARK-6 de cat. 6, CMR, vert, 305 m (1 000 pi), boîte
10136752
Le LANMARK-6 de Leviton présente un diamètre réduit par rapport aux autres câbles PTNB de cat. 6. Il s'agit d'un câble homologué ETL de cat. 6, fabriqué sans cannelure centrale pour une installation et une terminaison faciles. LANMARK-6 est capable de transmettre des applications comme 1000BASE-T . Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent jusqu’à 250 MHz. LANMARK-6 est offert en CMP et CMR et est conforme aux exigences ANSI/TIA-568.2-D cat. 6 et ISO/IEC 11801 2e édition classe E cat. 6.
Couleur : vert