Câble U/PTNB LANMARK-6 de cat. 6, CMR, jaune, 305 m (1 000 pi), dévidoir
10136775
Le modèle LANMARK-6 de Berk-Tek présente un diamètre réduit par rapport aux autres câbles PTNB de cat. 6. Il s'agit d'un câble homologué ANSI/TIA de cat. 6, fabriqué sans cannelure centrale pour une installation et une terminaison faciles. LANMARK-6 est capable de transmettre des applications comme 1000BASE-T . Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent jusqu’à 250 MHz. LANMARK-6 est offert en CMP et CMR et est conforme aux exigences ANSI/TIA568.2-D cat. 6 et ISO/IEC 11801 2e édition classe E cat. 6.
Couleur : jaune