Câble U/PTNB LANMARK-2000 Premium de cat. 6, CMP, Violet, 305 m (1 000 pi), Dévidoir
10170672
LANMARK-2000 est le câble de catégorie 6 de qualité supérieure le plus performant de Berk-Tek. Chaque propriété électrique clé a été améliorée lorsqu’elle est mesurée par rapport à la norme ANSI/TIA-568.2-D de catégorie 6 pour les signaux transmis, les rendant plus solides et moins sensibles aux interférences extérieures. LANMARK-2000 est un véritable câble multimédia et est spécialement conçu pour gérer la voix, la vidéo et les données simultanément. Il est également idéal pour les applications d’alimentation par Ethernet (PoE) où un calibre plus grand pour une voiture plus actuelle
Couleur : violet