Câble U/PTNB LANMARK-6 de cat. 6, CMP, noir, 305 m (1 000 pi), boîte
10188830
Le LANMARK-6 présente un diamètre réduit par rapport aux autres câbles 6UTP. Il s’agit d’un câble ETL de catégorie 6, fabriqué sans la cannelure centrale pour une installation et une terminaison faciles. LANMARK-6 est capable de transmettre des applications comme 1000BASE-T . Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent jusqu’à 250 MHz. LANMARK-6 est offert en CMP et CMR et est conforme aux exigences ANSI/TIA-568.2-D catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2e édition catégorie E catégorie 6.
Couleur : Noir