Câble F/PTNB FTP LANMARK-10G de cat. 6A, CMR, gris, 305 m (1 000 pi), bobine
10189798
Le LANMARK-10G FTP de Berk-Tek est idéal pour les applications qui nécessitent le rendement de câble le plus avancé et les avantages supplémentaires d’isolation de signal d’une conception F/PTNB. La conception Berk-Tek intègre un blindage métallique global plutôt qu’un blindage individuel pour chaque paire torsadée. Le fait d'avoir un blindage global réduit le temps nécessaire à la terminaison des câbles, offre un diamètre extérieur plus petit et réduit les coûts.
Couleur : Gris