Câble U/PTNB de cat. 6A, LSHF/LSZH, blanc, 305 m (1 000 pi), dévidoir
102-DUTAZ-MWS
Le câble PTNB de cat. 6A avec technologie Helix antibrouillage est idéal pour une utilisation dans les centres informatiques, l’éducation, les établissements de soins et les installations gouvernementales où une sécurité accrue et un rendement supérieur sont essentiels. La conception brevetée de Leviton offre une suppression supérieure de la diaphonie étrangère, tandis que le petit câble de diamètre extérieur (7,3 mm) augmente la capacité du trajet et améliore la circulation d’air vers l’équipement actif critique. De plus, la combinaison de technologie Helix antibruit empêche le courant d'être transporté
Couleur : blanc