Câble U/PTNB LM-1000 de cat. 6, CMP, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir dans une boîte
110-EUT6P-MLB
Le câble LM-1000 de catégorie 6 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Leviton ont conçu ce câble de manière à ce qu’il ait systématiquement 5 dB de marge de diaphonie par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance par rapport à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois meilleur que la norme (à 250 MHz), ce qui permet d’obtenir une force de signal beaucoup plus élevée et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.
Couleur : bleu