Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/PTNB de cat. 6A, CMP, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir

110-IUTAP-MLS

Le câble PTNB de cat. 6A avec gaine d’isolation métallique isolée est idéal pour une utilisation dans les centres informatiques, l’éducation, les soins de santé et les installations gouvernementales où une sécurité accrue et un rendement supérieur sont essentiels. La conception offre une suppression supérieure de la diaphonie étrangère, tandis que le petit câble de diamètre extérieur (6,35 mm) augmente la capacité du trajet et améliore la circulation d’air vers l’équipement actif critique. De plus, la gaine d’isolation métallique isolée empêche le courant d’être transporté dans le câble,

Couleur : bleu

Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit