Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMP, jaune, 457 m (1 500 pi), boîte
11074894
Berk-Tek LANMARK-1000 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Berk-Tek ont conçu LANMARK-1000 pour s’assurer que tous les paramètres de diaphonie ont 5 dB de marge de tête par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois supérieur à la norme (à 250 MHz), ce qui permet une intensité de signal beaucoup plus importante et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.
Couleur : jaune