Câble U/PTNB LANMARK-6 de cat. 6, CMR, vert, 457 m (1 500 pi), boîte
11074907
Le modèle LANMARK-6 de Berk-Tek présente un diamètre réduit par rapport aux autres câbles PTNB de catégorie 6. Il s'agit d'un câble homologué ANSI/TIA/EIA de catégorie 6, fabriqué sans la cannelure centrale pour une installation et une terminaison faciles. LANMARK-6 est capable de transmettre des applications comme 1000BASE-T . Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent jusqu’à 250 MHz. LANMARK-6 est offert en CMP et CMR et est conforme aux exigences ANSI/TIA-568.2-D catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2e édition catégorie E catégorie 6
Couleur : vert