Câble de connexion U/PTNB TekPatch Mini-6 de cat. 6 de 28AWG, bleu, dévidoir de 1 000 pi (305 m)
11078766
Avec un rayon de courbure inférieur de 40 % et une aire transversale inférieure de 55 % par rapport aux câbles de connexion de cat. 6 standard, le câble de connexion TekPatch Mini-6 simplifie l’acheminement et réduit l’encombrement dans les bâtis et les trajets. TekPatch Mini-6 est le câble de connexion le plus petit et le plus léger de l’industrie, capable de créer des cordons de connexion conformes à la catégorie 6 d’une longueur maximale de 6 mètres à utiliser en combinaison avec un segment de canal horizontal de 90 mètres. Des cordons de connexion d'une longueur encore plus grande peuvent être construits, mais doivent être
Couleur : bleu