Câble U/PTNB LM-1000 de cat. 6, CMP, gris, 305 m (1 000 pi), dévidoir en boîte
111-EUT6P-MSB
Le câble LM-1000 de catégorie 6 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Leviton ont conçu ce câble de manière à ce qu’il ait systématiquement 5 dB de marge de diaphonie par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois supérieur à la norme (à 250 MHz), ce qui permet une intensité de signal beaucoup plus importante et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.
Couleur : Gris