Câble U/PTNB en acier inoxydable de cat. 6A, CMR, gris, 305 m (1 000 pi), dévidoir dans une boîte
11140641
L’acier inoxydable est le câble PTNB de cat. 6A le plus performant et le meilleur choix pour les applications essentielles à la mission à large bande comme les points d’accès Wi-Fi 5/6, la technologie d’imagerie médicale, les plateformes financières/de commerce et la vidéo 4K haute définition.
Couleur : Gris