Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/PTNB RDT de cat. 6A, CMP, Rouge, 305 m (1 000 pi), Dévidoir

11142237

Les câbles RDT présentent un diamètre réduit de 0,230 po (par rapport aux câbles de cat. 6A moyens de 0,275 po), ce qui offre une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport de remplissage des plateaux pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec un rendement PoE et de diaphonie étrangère qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, vidéo HD et IP. La gaine d’isolation métallique isolée du câble offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’annulation du bruit,

Couleur : rouge

Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit