Câble U/PTNB RDT de cat. 6A, CMR, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir
11142398
Le câble LM-RDT présente un diamètre réduit de 0,245 po (par rapport au câble de cat. 6A moyen de 0,260 po), créant une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport de remplissage du plateau pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec un rendement PoE et de diaphonie étrangère qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, vidéo HD et IP. La gaine d’isolation du câble offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement antibruit.
Couleur : bleu