Câble U/PTNB RDT de cat. 6A, CMR, Bleu, 305 m (1 000 pi), Boîte TEKPAK™
11142455
Les câbles RDT présentent un diamètre réduit de 0,245 po (par rapport aux câbles de cat. 6A moyens de 0,260 po), ce qui offre une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport plateau-remplissage pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec un rendement PoE et de diaphonie étrangère qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, vidéo HD et IP. La gaine d'isolation du câble offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement antibruit.
Couleur : bleu