Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble PTNB E/S RDT de cat. 6A, CMP, noir, 305 m (1 000 pi), dévidoir

11142753

Les câbles d'E/S RDT présentent le plus petit diamètre de l'industrie pour un câble de cat. 6A de ce type. Ce petit diamètre permet une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles, des installations plus rapides et un meilleur taux de remplissage des conduits pour les bâtiments utilisant des techniques de construction en dalle sur qualité. La gaine intérieure/extérieure robuste offre une protection contre l’eau, les produits chimiques et la lumière du soleil pour certains environnements extérieurs. Il offre une excellente isolation du signal, avec PoE et un rendement de diaphonie extérieure qui dépasse i

Couleur : Noir

Pays d’origine : États-Unis
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Installation du câble d'E/S RDT