Chargement...

Câble U/PTNB BERK-TEK™ RDT de cat. 6A, CMR, Rouge, 305 m (1 000 pi), Boîte TEKPAK

11144051

Le câble RDT BERK-TEK est doté d’une technologie de diamètre réduit avec un petit diamètre de 0,245 po (par rapport au câble de cat. 6A moyen de 0,260 po), ce qui offre une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport plateau-remplissage pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec PoE (Power over Ethernet) et un rendement de diaphonie étrangère qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour le Wi-Fi 5 sans fil, la vidéo HD et la sécurité IP. La gaine d’isolation du câble offre...

Couleur : rouge

Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit