Câble F/PTNB FDT de cat. 6A, CMP, Vert, 305 m (1 000 pi), Dévidoir
11144173
Les câbles FDT de cat. 6A présentent un diamètre réduit de 0,235 po (5,97 mm) par rapport aux câbles blindés moyens de cat. 6A de 0,270 po (6,86 mm), ce qui crée une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport de remplissage des plateaux pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec une alimentation par Ethernet (PoE) et une performance de diaphonie étrangère (AXT) qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, la vidéo HD et la sécurité IP. La performance électrique est indépendante v
Couleur : vert