Câble F/PTNB FDT de cat. 6A, CMP, noir, 305 m (1 000 pi), dévidoir
11144176
Le câble FDT de cat. 6A présente un diamètre réduit de 0,235 po (5,97 mm) par rapport au câble blindé moyen de cat. 6A de 0,270 po (6,86 mm), ce qui crée une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport plateau-remplissage pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec une alimentation par Ethernet (PoE) et une performance de diaphonie étrangère (AXT) qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, la vidéo HD et la sécurité IP. Le rendement électrique est vérifié indépendamment
Couleur : Noir