Câble U/PTNB en acier inoxydable de cat. 6A, CMR, Brun, 305 m (1 000 pi), Boîte TEKPAK™
11144807
Leviton SST est le câble de cuivre PTNB de cat. 6A le plus performant et le meilleur choix pour les applications essentielles à la mission à large bande passante telles que les points d’ 6/5/7 accès Wi-Fi, la technologie d’imagerie médicale, les plateformes financières/de commerce et la vidéo 4K ultra haute définition. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure et un excellent rendement haute PoE. Une gaine d’isolation spécialement conçue offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’élimination du bruit.
Couleur : Brun