Câble U/PTNB en acier inoxydable de cat. 6A, CMP, Rouge, 305 m (1 000 pi), Boîte TEKPAK
11144813
Leviton SST est le câble PTNB de cat. 6A le plus performant et le meilleur choix pour les applications essentielles à la mission à large bande comme les points d’accès Wi-Fi 5/6, la technologie d’imagerie médicale, les plateformes financières/de commerce et la vidéo 4K ultra haute définition. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure et un excellent rendement haute PoE. Une enveloppe d’isolation spécialement conçue offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’élimination du bruit, empêchant l’énergie électrique...
Couleur : rouge