Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/PTNB ATLAS-X1 de cat. 6A, CMP, blanc, 305 m (1 000 pi), dévidoir

112-DUTAP-MWS

Le câble PTNB ATLAS-X1 de cat. 6A avec technologie Helix antiparasite est idéal pour une utilisation dans les centres informatiques, les établissements d’enseignement, les établissements de soins et les établissements gouvernementaux où une sécurité accrue et un rendement supérieur sont essentiels. La conception brevetée de Leviton offre une suppression supérieure de la diaphonie extérieure, tandis que le petit câble de diamètre extérieur (6,98 mm) augmente la capacité du trajet et améliore la circulation de l’air vers l’équipement actif critique. De plus, la combinaison de technologie Helix antibruit empêche qu'un courant ne soit

Couleur : blanc

Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit