15 Amp, 125 Volt, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, With Ears Duplex Receptacle, Straight Blade, Residential Grade, Grounding, 4 Inch Cover Mounted, Side Wired, Steel Strap, Brown
1228
15 Amp, 125 Volt, NEMA 5-15R, 2P, 3W, With Ears Duplex Receptacle, Straight Blade, Residential Grade, Grounding, 4 Inch Cover Mounted, Side Wired, Steel Strap, - Brown
La gamme complète de logements de qualité résidentielle de Leviton inclut des dispositifs conçus pour toutes les applications résidentielles selon diverses configurations standard. Ils sont produits dans un éventail de couleurs dans les styles Decora et traditionnels. Toutes les prises doubles sont conçues avec thermopl...