Spécifications mécaniques
Identification des fils : fils identifiés conformément à la norme UL 498 (noir, blanc et vert)
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton-noir chaud-blanc chaud-vert neutre-terre
Terminaison : fils précâblés
Plage de couple : 12-14 po-lb
Matériaux :
Actionneur : thermoplastique
Matériau de base : urée
Corps : thermoplastique
Couleur : ivoire
Contacts : argent-cadmium 0,031 Épaisseur
Matériau du couvercle : urée
Fils de mise à la terre : 6po, calibre12 AWG THHN
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier
Matériau de la bride : 0,048” Acier galvanisé épais
Fils de borne : 6po, calibre12 AWG THHN
Terminaison : fils précâblés
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Résistance à la tension diélectrique : 1500V minimum
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Maximum Intensité : 12 A
Tension de fonctionnement maximale : 120/277 V c.a., selon la valeur nominale
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 120/277 V c.a.
Caractéristiques
Couleur : ivoire
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Fonction : 3-Way
Qualité : qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif
Terminaison : fils précâblés
Tension : 120/277 V c.a.
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 111 : fichier no152105
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
UL Fed Spec WS896E : fichier noE7458
Norme UL : UL 20
Garantie : limitée 2-Year
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 65°C
Puissance nominale (c.a.)
Valeur nominale en ch : 1/2HP-120V 2HP-240V-277V