Prise quadruple15 A, 4-in-1 , qualité industrielle
1254
Prise de courant quadruple4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Brun
- Conforme au code -- vous permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à tirer de nouveaux fils
- Durable - Couvercle et base en nylon résistant aux impacts et aux produits chimiques
- Installation facile - Trous d'ancrage de terminaison pour un câblage facile des conducteurs
- Fiable - 10-Y...
Couleur : Brun