Prise quadruple à mise à la terre isolée 15 A 4 en 1, qualité industrielle
1254-IG
Prise de courant quadruple 4 en 1 à mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Orange
- Conforme au code - vous permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à tirer de nouveaux fils
- Durable - Couvercle et base en nylon résistant aux impacts et aux produits chimiques
- Installation facile - Trous d'ancrage de terminaison pour un câblage facile des conducteurs
- Fiable - 10-Ye...