Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de recharge de50 A pour véhicules électriques, usage intensif

1450R

50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3-Pole, 4-Wire, Prise de recharge pour VE à montage affleurant robuste, lame droite, Qualité industrielle, MALT, câblage latéral, bride métallique - Noir

Conçues spécifiquement pour les applications de recharge de VE enfichables, les prises d’alimentation 1450R et 1450W de Leviton sont conçues pour surpasser et durer. Grâce à sa conception robuste et à son rendement, la prise d’ alimentation robuste 50A peut supporter la charge prolongée nécessaire...

Code UPC : 078477013342
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes